Differential pressure gauge DM 2 D - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
Futura series
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/futura_series/accessories/differenzdruckmanometer_2d.prj},{NB=9.3700.00.851},{CNSORDERNO=9.3700.00.851},{CNSORDERNO2=9.3700.00.851},{ARTNR=DM 2 D},{DN=10014380},{SERIE=FMS},{TYP=DM 2 D},{DESC1=Differenzdruck-Manometer mit Zweifarben LED-Anzeige, frei einstellbaren Schaltkontakten und serieller Schnittstelle, Versorgungs Spannung 24 V DC},{DESC2=Differential pressure gauge with two colour LED display, freely adjustable switch contact and serial interface, supply unit voltage 24 V},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=0.245}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Thread
[kg]
9.3700.00.851
9.3700.00.851
DM 2 D
Differential pressure gau...
0.245
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청