피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CYPN, CYPT - 실린더트러니온플레이트-컴팩트실린더용-고정타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/cypn.prj},{NB=CYPN25},{NO=25},{S=29},{W=12},{D=28},{A=57},{H=36},{B=44},{F=28.0},{MHTS=M},{M1=5},{N1=6.5},{G=8},{T=12},{DD=6},{TID=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
N
N (관통홀)
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
TID
실린더튜브내경
[mm]
CYPN12
CYPN12
일반구조용 강
사삼산화철피막
12
19
10
16
40
25
30
15.5
M3
-
6
9
5
12
CYPN16
CYPN16
일반구조용 강
사삼산화철피막
16
21
10
21
42
27
30
20.0
M3
-
6
9
5
16
CYPN20
CYPN20
일반구조용 강
사삼산화철피막
20
27
12
25
52
34
38
25.5
M5
-
8
12
6
20
CYPN25
CYPN25
일반구조용 강
사삼산화철피막
25
29
12
28
57
36
44
28.0
M5
-
8
12
6
25
CYPN32
CYPN32
일반구조용 강
사삼산화철피막
32
35
16
32
66
43
50
34.0
M5
-
12
16
8
32
CYPN40
CYPN40
일반구조용 강
사삼산화철피막
40
40
16
42
75
49
55
40.0
M5
-
14
16
10
40
CYPN50
CYPN50
일반구조용 강
사삼산화철피막
50
50
19
54
95
62
65
50.0
M6
-
17
19
12
50
CYPN63
CYPN63
일반구조용 강
사삼산화철피막
63
60
19
62
111
72
80
60.0
M8
-
20
19
12
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
MHPUS - 케이블 캐리어 - 플랩개폐타입
Misumi
17.12.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청