피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Series 40K
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40K ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40k/cilindri_serie_40k_asmtab.prj},{NB=40K2L200A0010(N2)},{SERIE=40},{PHY=200},{MM=40},{KKNDM=36.000},{KKKDM=33.546},{B=75},{PL=25.5},{G=15},{L1=65},{AM=72},{VA=8},{WH=95},{ZJ=275},{VD=6},{N=45.0},{BG=24},{TG=175},{E=220},{SW1=36},{SW3=4},{SW4=55},{CORSAAMM=48},{F=63.5},{H=6},{EENDM=26.441},{EEKDM=24.117},{L2X1=275},{L2X2=370},{PNDM=16.000},{PKDMI=13.835},{PKDMA=13.546},{Q=26},{SW2=17},{HUBA=49},{XV1=160},{XV2=185},{XV3=210},{FX=175},{TM=250},{TK=40},{TD=32},{TL=32},{UW=250},{R=0.2},{BX=200},{L3=98.500},{L4=208.500},{L5=20.000},{SC1=18},{VER=K = standard, magnetico},{FUNZ=2},{MAT=L},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=10},{XV=2},{OPZIONI=},{LSTELO=0},{CERTIFICAZIONI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIE
Series
[mm]
VER
Version
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
MM
Ø
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
Ø D11
[mm]
PL
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
ZJ
ⁿ/ₐ
VD
[mm]
N
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
CORSAAMM
Cushioning stroke
[mm]
XV1
XV1±2
[mm]
XV2
XV2±2
[mm]
XV3
XV3±2
[mm]
TM
h14
[mm]
TK
[mm]
TD
e9
[mm]
TL
h14
[mm]
UW
[mm]
R
[mm]
40K2L160A0010
40
K = standard, magnetic
160
40
M36x2
65
25.5
15
55
72
6
G3/4
80
260.000
260
6
45.0
M16
24
140
180
36
4
55
33
145
170
195
200
40
32
32
200
0.2
40K2L200A0010
40
K = standard, magnetic
200
40
M36x2
75
25.5
15
65
72
8
G3/4
95
275.000
275
6
45.0
M16
24
175
220
36
4
55
48
160
185
210
250
40
32
32
250
0.2
40K2L250A0010
40
K = standard, magnetic
250
50
M42x2
90
30.0
25
75
84
8
G1
105
305.000
305
6
53.0
M20
25
220
270
46
6
65
48
185
205
225
320
50
40
40
300
0.0
40K2L320A0010
40
K = standard, magnetic
320
63
M48x2
110
30.0
35
90
96
10
G1
120
340.000
340
12
55.5
M24
28
270
350
55
6
75
50
210
230
250
400
70
50
50
400
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 63 cylinders
Camozzi
16.05.2024
Cylinders Series 40 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
11.06.2024
Cylinders serie 40
Camozzi
16.05.2024
Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Series 41K
Camozzi
11.06.2024
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
Cylinders - aluminium profile Series 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
Series 63 End Lock cylinders
Camozzi
16.05.2024
Mod. GA - Piston Rod
Camozzi
11.06.2024
Compact magnetic cylinders Series 32 multiposition ISO 21287
Camozzi
11.06.2024
Mod. D-E_40 - Front and rear flange
Camozzi
11.06.2024
Compact magnetic cylinders Series 32
Camozzi
16.05.2024
Mod. D-E - Rear and front flange
Camozzi
16.05.2024
Mod. GA - Swivel ball joint
Camozzi
11.06.2024
Mod. G - Rod Fork
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청