您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CVTAQX - 福马轮 螺杆活动型.重载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/cvtaqx.prj},{NB=CVTAQX-120-NJ},{CODE=CVTAQX},{DH=NJ},{GG=120},{DH1='NJ'},{D=73.000},{H=122.000},{H1=18.000},{W=30.000},{A=95.000},{C=95.000},{F=70.000},{G=70.000},{R=89.500},{DD=11.000},{PDF=CVTAQX.PDF},{M=0.000},{L=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
DH1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
CVTAQX-40-NJ
CVTAQX
40
'NJ'
39.500
71.000
10.000
18.500
55.000
55.000
42.000
42.000
51.000
6.500
0.000
0.000
CVTAQX-60-NJ
CVTAQX
60
'NJ'
50.000
82.000
10.000
24.000
73.000
73.000
58.000
58.000
61.000
7.000
0.000
0.000
CVTAQX-80-NJ
CVTAQX
80
'NJ'
62.000
102.000
16.000
27.500
90.000
90.000
70.000
70.000
77.500
9.000
0.000
0.000
CVTAQX-100-NJ
CVTAQX
100
'NJ'
73.000
122.000
16.000
30.000
95.000
95.000
70.000
70.000
90.500
11.000
0.000
0.000
CVTAQX-120-NJ
CVTAQX
120
'NJ'
73.000
122.000
18.000
30.000
95.000
95.000
70.000
70.000
89.500
11.000
0.000
0.000
CVTAQX-150-NJ
CVTAQX
150
'NJ'
96.000
132.000
15.000
56.000
100.000
100.000
70.000
70.000
117.000
13.000
0.000
0.000
CVTAQXA-40-NJ
CVTAQXA
40
'NJ'
39.500
71.000
10.000
18.500
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
0.000
8.000
11.000
CVTAQXA-60-NJ
CVTAQXA
60
'NJ'
50.000
87.000
10.000
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
61.000
0.000
12.000
18.000
CVTAQXA-80-NJ
CVTAQXA
80
'NJ'
62.000
102.000
16.000
27.500
0.000
0.000
0.000
0.000
77.500
0.000
12.000
16.000
CVTAQXA-100-NJ
CVTAQXA
100
'NJ'
73.000
122.000
16.000
30.000
0.000
0.000
0.000
0.000
90.500
0.000
16.000
24.000
CVTAQXA-120-NJ
CVTAQXA
120
'NJ'
73.000
122.000
18.000
30.000
0.000
0.000
0.000
0.000
89.500
0.000
16.000
24.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-CXA09 - 福马轮,平底活动型,重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
hq-cvtzqxk - 福马轮
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Modèle 38-95 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
福马轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
E-CXA01 - 经济型福马轮 重载型 平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HRP-POA - Levelling castor with integrated truck lock and top plate fitting...
JW Winco
02.04.2024
J-CXA08 - 福马轮,平底活动型,重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
21-324 - Plate Type Casters, Leveling 1"- Plate Mount
IPS
02.02.2023
WKJ11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
CGR51 - 脚轮·福马轮·重载 ·水平调节型·平底固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求