피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 44 - Hex socket screw plugs metric fine thread (DIN 908), steel, zinc plated blue, without sealing ring
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 44, BN 20435 Hex socket screw plugs metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_44_20435/bn_44.prj},{NB=BN 44 1038621 hex socket screw plug M20x1.5},{CNSORDERNO=1038621},{BNARTNR=1038621},{BNNORM1=DIN 908},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=20.000},{D=20.000},{P=1.500},{P1=1.500},{C=4.000},{DK=25.000},{E=11.400},{I=14.000},{L=18.000},{S=10.000},{T=7.500},{W=4.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
C
Height shutter +0.5 / 0
[mm]
DK
Head diameter h14
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
I
Height without closure ± 0.2
[mm]
L
Nominal length ~
[mm]
S
Width across flats D12
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
Length minus the inner hexagon min.
[mm]
BN 44 1038567 hex socket ...
1038567
DIN 908
Steel
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
3.000
12.000
4.700
7.500
10.500
4.000
5.000
2.500
BN 44 1038575 hex socket ...
1038575
DIN 908
Steel
zinc plated blue
10.000
8.773
1.000
3.000
14.000
5.700
8.000
11.000
5.000
5.000
3.000
BN 44 1038583 hex socket ...
1038583
DIN 908
Steel
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
3.000
17.000
6.900
12.000
15.000
6.000
7.000
3.000
BN 44 1038591 hex socket ...
1038591
DIN 908
Steel
zinc plated blue
14.000
12.160
1.500
3.000
19.000
6.900
12.000
15.000
6.000
7.000
3.000
BN 44 1038605 hex socket ...
1038605
DIN 908
Steel
zinc plated blue
16.000
14.160
1.500
3.000
21.000
9.200
12.000
15.000
8.000
7.500
3.000
BN 44 1038613 hex socket ...
1038613
DIN 908
Steel
zinc plated blue
18.000
16.160
1.500
4.000
23.000
9.200
12.000
16.000
8.000
7.500
3.000
BN 44 1038621 hex socket ...
1038621
DIN 908
Steel
zinc plated blue
20.000
18.160
1.500
4.000
25.000
11.400
14.000
18.000
10.000
7.500
4.000
BN 44 1038648 hex socket ...
1038648
DIN 908
Steel
zinc plated blue
22.000
20.160
1.500
4.000
27.000
11.400
14.000
18.000
10.000
7.500
4.000
BN 44 1038656 hex socket ...
1038656
DIN 908
Steel
zinc plated blue
24.000
22.160
1.500
4.000
29.000
13.700
14.000
18.000
12.000
7.500
4.000
BN 44 1038664 hex socket ...
1038664
DIN 908
Steel
zinc plated blue
26.000
24.160
1.500
4.000
31.000
13.700
16.000
20.000
12.000
9.000
4.000
BN 44 3454750 hex socket ...
3454750
DIN 908
Steel
zinc plated blue
30.000
28.160
1.500
4.000
36.000
19.400
16.000
20.000
17.000
9.000
4.000
BN 44 3454751 hex socket ...
3454751
DIN 908
Steel
zinc plated blue
30.000
27.546
2.000
4.000
36.000
19.400
16.000
20.000
17.000
9.000
4.000
BN 44 3454752 hex socket ...
3454752
DIN 908
Steel
zinc plated blue
33.000
30.546
2.000
5.000
39.000
19.400
16.000
21.000
17.000
9.000
4.000
BN 44 3454753 hex socket ...
3454753
DIN 908
Steel
zinc plated blue
36.000
34.160
1.500
5.000
42.000
21.700
16.000
21.000
19.000
10.500
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청