피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0503 - Mini ball transfer units
Blohm
Transport technology
Ball transfer units
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/kugelrollen/95180.prj},{NB=B0503.1110},{BESTBLOHM=B0503.1110},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{DK=9.600},{D1=23.0},{D2=M8},{H=40.0},{H1=2.0},{L=20.0},{TRAGZAHL=400.0},{GEW=0.0602},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=MIN},{NDM=8.000},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=0.5},{XB=15.5},{XC=19.5},{XD=0.1},{XE=0.0},{XF=30.0},{XG=21.5},{XH=1.500},{XI=2.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DK
Diameter ball
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
Thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGZAHL
Base load C
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0503.1105
B0503.1105
Steel
A
4.800
13.0
M6
24.0
1.0
15.0
100.0
0.0100
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1106
B0503.1106
Steel
A
6.400
17.0
M6
26.0
2.0
15.0
200.0
0.0175
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1108
B0503.1108
Steel
A
7.900
18.0
M8
32.0
2.0
18.0
300.0
0.0267
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1110
B0503.1110
Steel
A
9.600
23.0
M8
40.0
2.0
20.0
400.0
0.0602
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1113
B0503.1113
Steel
A
12.700
28.0
M8
48.0
3.5
23.0
500.0
0.1042
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1216
B0503.1216
Steel
B
15.800
24.0
M6
32.5
4.0
12.0
700.0
0.0543
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2205
B0503.2205
Stainless steel
B
4.800
8.0
M2
8.5
1.0
2.5
50.0
0.0013
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2206
B0503.2206
Stainless steel
B
6.400
13.0
M3
16.5
2.0
6.0
100.0
0.0071
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2208
B0503.2208
Stainless steel
B
7.900
15.0
M4
20.5
2.0
8.0
150.0
0.0114
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KURO-378 - Ball Transfer Units 378, Solid Steel Housing, plain fit, wit...
MÄDLER
10.04.2024
IS - Mini Ball Transfer Units
Rollenbau
27.09.2017
K0749 - Mini ball transfer units
KIPP
27.05.2024
95180 - Mini ball transfer units
norelem
30.05.2024
EH 22750. - Ball Casters with sheet steel case
Halder
22.12.2022
B0504 - Ball transfer units with steel housing
Blohm
08.05.2024
MAE-KURO-376+377 - Ball Transfer Units 376 / 377, Solid Steel Housing, plai...
MÄDLER
10.04.2024
IK-NM - Steel Units
IGUCHI KIKO
30.06.2022
MSP Series - Bolt Fitting - Ball Transfer Units
Omnitrack
07.02.2022
91 Series - Threaded Stud - Ball Transfer Units
Omnitrack
07.02.2022
91 Series - Threaded Stud - Ball Transfer Units
Omnitrack
16.04.2020
EH 22750. - Ball Casters with fixing elements
Halder
22.12.2022
MG Series - Plain Fitting - Ball Transfer Units
Omnitrack
16.04.2020
MG Series - Plain Fitting - Ball Transfer Units
Omnitrack
16.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청