피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8793 - Side Control PID
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/sidecontrolpid.prj},{NB=8793-317934-Side Control PID-ohne-Ethernet IP Remote},{BUNR=317934},{VARIANTE=Ethernet IP Remote},{ELEANSCHLUSS=MP},{INI='ohne'},{INITIATOREN=ohne},{ANALOGERAUSGANG=nein},{BINEARAUSGANG=ja},{BINAEREINGANG=ja},{L=157.000},{B=110.000},{H=82.000},{L100=12.500},{H100=31.000},{H200=31.000},{A100=36.000},{FLB=RM01},{ATEX=0},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=1.510}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
VARIANTE
Version
[mm]
ELEANSCHLUSS
electrical connection
ⁿ/ₐ
ANALOGERAUSGANG
analog output
[mm]
BINEARAUSGANG
binary output
[mm]
BINAEREINGANG
binary input
[mm]
L
overall length
[mm]
B
overall width
[mm]
H
overall height
[mm]
FLB
Flange
ⁿ/ₐ
ATEX
admission
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8793-206593-Side Control ...
206593
Standard
KD
no
no
yes
171.000
110.000
82.000
FA06
0
1.035
8793-206594-Side Control ...
206594
Standard
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
FA06
0
1.030
8793-206595-Side Control ...
206595
Standard
KD
no
yes
yes
171.000
110.000
82.000
FA06
0
1.040
8793-310312-Side Control ...
310312
Standard
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
FA06
1
1.000
8793-310313-Side Control ...
310313
Standard
KD
no
yes
yes
171.000
110.000
82.000
FA06
1
1.000
8793-206607-Side Control ...
206607
Remote
KD
no
no
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
0.995
8793-206608-Side Control ...
206608
Remote
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.950
8793-206609-Side Control ...
206609
Remote
KD
no
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.010
8793-216463-Side Control ...
216463
Remote
KD
no
no
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
0.990
8793-216464-Side Control ...
216464
Remote
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.000
8793-224872-Side Control ...
224872
Remote
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.000
8793-224873-Side Control ...
224873
Remote
KD
no
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.750
8793-226828-Side Control ...
226828
Remote
KD
no
no
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
0
1.000
8793-310314-Side Control ...
310314
Remote
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
1
1.000
8793-331908-Side Control ...
331908
Remote
KD
yes
yes
yes
171.000
110.000
82.000
RM01
1
1.637
8793-206596-Side Control ...
206596
Multipol
MP
no
no
yes
157.000
110.000
82.000
FA06
0
1.200
8793-206598-Side Control ...
206598
MultipolBinAusgang
MP
yes
yes
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.030
8793-206599-Side Control ...
206599
MultipolBinAusgang
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.200
8793-206600-Side Control ...
206600
Profibus
MP
no
no
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.200
8793-206601-Side Control ...
206601
Profibus
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.055
8793-216466-Side Control ...
216466
Remote Multipol/Profibus
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
RM01
0
1.000
8793-350390-Side Control ...
350390
Remote Multipol/Profibus
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
RM01
1
1.000
8793-297688-Side Control ...
297688
Remote Multipol/Profibus
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
RM01
0
1.000
8793-239097-Side Control ...
239097
DeviceNet
MP
no
no
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.030
8793-239098-Side Control ...
239098
DeviceNet
MP
no
yes
yes
158.000
110.000
82.000
FA06
0
1.030
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8792 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
8798 - Remotesensor
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-...
Buerkert
08.12.2023
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
08.12.2023
6012 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
01.02.2024
2507 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Buerkert
08.12.2023
6519 - Servo-assisted 5/2, 5/3 or 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Buerkert
08.12.2023
0330 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청