您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27624-10 - 钢制叉头配合件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
叉形接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27624-10.prj},{NB=27624-10-0812},{BEST=27624-10-0812},{A=16},{A1=16},{B=8},{D1=8},{D2=M8},{F=0.5},{G=12.0},{L1=42},{L2=32},{L3=14},{L4=20.0},{GEW=0.0504},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495463452},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{XA=10.0},{XB=MIN},{XC=MIN},{XD=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
F
倒角
[mm]
G
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
高度
[mm]
L4
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27624-10-0406
27624-10-0406
8
8
4
4
M4
0.5
6.0
21
16
6
10.0
0.0062
Yes
73181900
4059495463421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-0507
27624-10-0507
10
10
5
5
M5
0.5
7.5
26
20
8
12.5
0.0123
Yes
73181900
4059495463438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-0609
27624-10-0609
12
12
6
6
M6
0.5
9.0
31
24
11
15.0
0.0208
Yes
73181900
4059495463445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-0812
27624-10-0812
16
16
8
8
M8
0.5
12.0
42
32
14
20.0
0.0504
Yes
73181900
4059495463452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-1015
27624-10-1015
20
20
10
10
M10
0.5
15.0
52
40
18
25.0
0.0980
Yes
73181900
4059495463469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-1218
27624-10-1218
24
24
12
12
M12
0.5
18.0
62
48
22
30.0
0.1700
Yes
73181900
4059495463476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-1421
27624-10-1421
27
27
14
14
M14
1.0
21.0
72
56
25
35.0
0.2496
Yes
73181900
4059495463483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27624-10-1624
27624-10-1624
32
32
16
16
M16
1.0
24.0
83
64
30
40.0
0.4000
Yes
73181900
4059495463490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27624-05 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
norelem
30.05.2024
27620 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
norelem
30.05.2024
27624 - 叉形接头 DIN 71752
norelem
30.05.2024
27621-03 - 带有销孔的销 适用于叉头
norelem
30.05.2024
27618 - 球形接头
norelem
30.05.2024
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
30.05.2024
27622 - 不锈钢制叉形接头 DIN 71752
norelem
30.05.2024
27670 - 可调节牵引力的轴向球节
norelem
30.05.2024
27621 - 折叠弹簧销,用于叉头 DIN 71752
norelem
30.05.2024
27650 - 角接头,DIN 71802
norelem
30.05.2024
27632 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
norelem
30.05.2024
07181 - 单眼螺栓 带加长螺纹
norelem
30.05.2024
27630 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
norelem
30.05.2024
03195 - 插销
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求